Sprężarka spiralna, SH240A9ABF
120H0303
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Klimatyzacja, Zasilanie sprężarki [V]: 380/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Masa brutto | 114.73 Kilogram |
Masa netto | 108 Kilogram |
Volume | 0.3 Cubic meter |
EAN | 5702424501709 |
Masa brutto | 114.73 Kilogram |
Masa netto | 108 Kilogram |
Volume | 0.3 Cubic meter |
EAN | 5702424501709 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 60 |
Description | SH240-9 |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy ze sztywnymi tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane moduły | Elektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 470 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Masa opakowania [Kg] | 116 kg |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 60 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | SH240A9ABF |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21 N-m |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania spustu oleju [Nm] | 35 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 13.5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 6.1 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Niska strona objętość | 28.5 L |
Niska strona TS maks. | 52 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 227.6 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 34.3 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 260 A |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.420 Ohm |
RLA | 42.9 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rysunek numer | 8556208 |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 400 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | ODF |
Typ, wersja | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wyrównywanie oleju | Rotolock 2-1/4'' |
Wysoka strona objętość | 2.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 418 V |
Wysokość całkowita [mm] | 653 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 698 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 302 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 618 mm |
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) | Moduł elektroniczny |
Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V |
Zasilanie sprężarki [V] | 380/3/60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 318 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Stud M5 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 60 |
Description | SH240-9 |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy ze sztywnymi tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane moduły | Elektroniczny moduł zabezpieczający zamontowany w puszce zaciskowej |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 470 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | SH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Masa opakowania [Kg] | 116 kg |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 31.1 bar |
MCC | 60 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | SH240A9ABF |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 21 N-m |
Moment obrotowy mocowania manometru niskiego ciśnienia [Nm] | 15 N-m |
Moment obrotowy mocowania spustu oleju [Nm] | 35 N-m |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 50 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 4 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 13.5 kg |
Napełnienie olejem [L] | 6.1 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
Niska strona objętość | 28.5 L |
Niska strona TS maks. | 52 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 342 V |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 227.6 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor SH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Schrader |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 34.3 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 260 A |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.420 Ohm |
RLA | 42.9 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 5/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1 1/8 in |
Rysunek numer | 8556208 |
SCIP dossier no. | eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b |
Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 400 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | ODF |
Typ, wersja | SH240 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wyrównywanie oleju | Rotolock 2-1/4'' |
Wysoka strona objętość | 2.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 380 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 418 V |
Wysokość całkowita [mm] | 653 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 698 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 302 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 618 mm |
Zabezpieczenie (przed odwróconym kierunkiem obrotów) | Moduł elektroniczny |
Zabezpieczenie silnika | Elektroniczny moduł zabezpieczający, 110/240 V |
Zasilanie sprężarki [V] | 380/3/60 |
Zastosowanie w branży | Klimatyzacja |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 318 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Stud M5 |