Sprężarka spiralna, PSH034A4ALC
120H0960
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R410A, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Masa brutto | 71.5 Kg |
Masa netto | 69.5 Kg |
Volume | 0.095 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540036 |
Masa brutto | 71.5 Kg |
Masa netto | 69.5 Kg |
Volume | 0.095 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540036 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | PSH034-4 |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane moduły |
czujnik temperatury tłoczenia zawór wtrysku cieczy Moduł kontrolny systemu pracy (OCS) zamontowany w puszcze zaciskowej grzałka powierzchniowa karteru spręzarki |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 1150 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | PSH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 8 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalny prąd pracy | 31 A |
Masa opakowania [Kg] | 582 kg |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 33 A |
Model number | PSH034A4ALC |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 0 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 7.9 kg |
Napełnienie olejem [L] | 3.3 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 13.6 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 414 V |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 151.2 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 33.3 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 158 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.83 Ohm |
RLA | 23.6 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rysunek numer | 8560142a |
SCIP dossier no. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 950 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | ODF |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | PSH034 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wysoka strona objętość | 0.7 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 506 V |
Wysokość całkowita [mm] | 540 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 750 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 278 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 509 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży | Ogrzewanie |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 243 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UL UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik | R410A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | PSH034-4 |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami, śrubami, nakrętkami i podkładkami |
Dostarczane moduły |
czujnik temperatury tłoczenia zawór wtrysku cieczy Moduł kontrolny systemu pracy (OCS) zamontowany w puszcze zaciskowej grzałka powierzchniowa karteru spręzarki |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość opakowania [mm] | 1150 mm |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | PSH |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 32 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 8 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Maksymalny prąd pracy | 31 A |
Masa opakowania [Kg] | 582 kg |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 33 A |
Model number | PSH034A4ALC |
Moment obrotowy mocowania [Nm] | 0 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 7.9 kg |
Napełnienie olejem [L] | 3.3 L |
Nastawa fabryczna niskiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Nastawa fabryczna wysokiego ciśnienia [bar] | 0 bar |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 13.6 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -35 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 414 V |
Olej referencyjny | 160SZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 151.2 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Próba ciśnienia różnicowego [bar] [Max] | 37 bar |
Próbna niskiego ciśnienia [bar] [Max] | 33.3 bar |
Próbna wysokiego ciśnienia [bar] [Max] | 48.7 bar |
Prąd rozruchu wirnika | 158 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojeń sprężarek 3-fazowych o identycznych uzwojeniach [Ohm] | 0.83 Ohm |
RLA | 23.6 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 1 3/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 7/8 in |
Rysunek numer | 8560142a |
SCIP dossier no. | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
Stopień ochrony IP | IP54 (z dławikiem) |
Szerokość opakowania [mm] | 950 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Tuleja złączki | ODF |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | PSH034 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wysoka strona objętość | 0.7 L |
Wysoka strona TS maks. | 150 °C |
Wysoka strona TS min. | -35 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 506 V |
Wysokość całkowita [mm] | 540 mm |
Wysokość opakowania [mm] | 750 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 278 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 509 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży | Ogrzewanie |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 243 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba 4.8 mm |