Sprężarka spiralna, HHP015T5LP6

121U9003

Sprawdź możliwość zakupu w Biurze Obsługi Klienta

Czynnik: R407C, Zastosowanie w branży: Ogrzewanie, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

Szczegóły produktu

Masa brutto 34.17 Kilogram
Masa netto 31.5 Kilogram
Objętość 42.775 Liter
EAN 5702428378659

 

Certyfikaty, aprobaty CE
UL
UKCA
China RoHS compliance Out of scope
Czynnik R407C
Częstotliwość [Hz] 50
Description HHP015T5
Dostarczane instrukcje Instrukcja montażu
Dostarczane mocowanie Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami
Dostarczany olej Napełnienie fabryczne olejem
Długość [mm] 239 mm
Ekonomizer Brak
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family HHP
Faza 1
Grupa produktów Hermetic compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Kod konfiguracji Pojedyncza
Kolor Czarny
Lepkość [cP] 32 cP
Liczba sztuk w opakowaniu 12
Liczba uruchomień na godzinę [Max] 12
Materiał przyłącza ssawnego -
MCC 19 A
Mocowanie wziernika Brak
Model number HHP015T5LP6
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] 3.63 kg
Napełnienie olejem [L] 1.06 L
Napięcie kondensatora A [V] 440 V
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 220 V
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 198 V
Olej referencyjny 160HV
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pojemność kondensatora A 40 µF
Pojemność kondensatora B 145-175 µF
Pojemność skokowa [cm3] 34 cm³
Product Name Description Scroll compressor HHP
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia Nie występuje
Przyłącze, typ Lutowany
Prąd rozruchu wirnika 60 A
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Regulacja wydajności Stała prędkość
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] 1.02
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 1.6
RLA 13.6 A
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] 3/4 in
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] 1/2 in
Rysunek numer 0XC6301B-2
Stopień ochrony IP IP22
Szerokość [mm] 239 mm
Technologia Spiralna
Technologia marki Sprężarka spiralna
Typ oleju PVE
Typ, wersja HHP015
UK RoHS compliance Out of scope
Wyrównywanie gazu Brak
Wyrównywanie oleju Brak
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] 240 V
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] 264 V
Wysokość całkowita [mm] 413 mm
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] 250 mm
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] 379 mm
Zabezpieczenie silnika Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe
Zasilanie sprężarki [V] 220-240/1/50
Zastosowanie w branży Ogrzewanie
Złączka standardowa ODF
Średnica [mm] 165 mm
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego Przyłącze konektorowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality