Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA UL |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Częstotliwość [Hz] |
50/60 |
Description |
MLZ058T4A |
Dostarczane instrukcje |
Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie |
Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami |
Dostarczany olej |
Napełnienie fabryczne olejem |
Ekonomizer |
Brak |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Faza |
3 |
Grupa produktów |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kod konfiguracji |
Pojedyncza |
Kolor |
Niebieski |
Lepkość [cP] |
46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu |
12 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] |
12 |
Materiał przyłącza ssawnego |
- |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
20 A |
Mocowanie wziernika |
Wkręcany |
Model number |
MLZ058T4LC9A |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] |
53 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] |
3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] |
2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] |
7.26 kg |
Napełnienie olejem [L] |
2.66 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
342 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
414 V |
Olej referencyjny |
215PZ |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] |
125.95 cm³ |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia |
Nie występuje |
Przyłącze, typ |
Lutowany |
Prąd rozruchu wirnika |
95 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności |
Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia 1–2 [Ohm] |
1.39 |
Rezystancja uzwojenia 1–3 [Ohm] |
1.39 |
Rezystancja uzwojenia 2–3 [Ohm] |
1.39 |
RLA |
12.8 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] |
1 1/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] |
7/8 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] |
1 1/8 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] |
7/8 in |
Rysunek numer |
0SR6167B-2 |
SCIP dossier no. |
97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41 |
Spust oleju |
Śrubunek 1/4'' |
Stopień ochrony IP |
IP22 |
Technologia |
Spiralna |
Technologia marki |
Sprężarka spiralna |
Typ oleju |
POE |
Typ, wersja |
MLZ058A |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wtrysk cieczy |
Brak |
Wyrównywanie oleju |
Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] |
415 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] |
460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] |
457 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] |
506 V |
Wysokość całkowita [mm] |
536 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] |
369 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] |
509 mm |
Zabezpieczenie silnika |
Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie MT Chłodzenie HT |
Złączka standardowa |
ODF |
Średnica [mm] |
185 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego |
Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11 |