Sprężarka spiralna, MLZ026T5LP9A
121L8639
Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze
Masa brutto | 32.09 Kg |
Masa netto | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675758 |
Masa brutto | 32.09 Kg |
Masa netto | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675758 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | MLZ026T5A |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 26 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | MLZ026T5LP9A |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 53 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 3.63 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.06 L |
Napięcie kondensatora A [V] | 370 V |
Napięcie kondensatora B [V] | 330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 207 V |
Olej referencyjny | 215PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność kondensatora A | 70 µF |
Pojemność kondensatora B | 145-175 µF |
Pojemność skokowa [cm3] | 57.11 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prąd rozruchu wirnika | 97 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 0.69 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.51 |
RLA | 16.7 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 0XC6300B-1 |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | MLZ026A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 253 V |
Wysokość całkowita [mm] | 412 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 250 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 379 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie MT Chłodzenie HT |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 165 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | MLZ026T5A |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Ekonomizer | Brak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 26 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | MLZ026T5LP9A |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 53 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 3.63 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.06 L |
Napięcie kondensatora A [V] | 370 V |
Napięcie kondensatora B [V] | 330 V |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 207 V |
Olej referencyjny | 215PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność kondensatora A | 70 µF |
Pojemność kondensatora B | 145-175 µF |
Pojemność skokowa [cm3] | 57.11 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Lutowany |
Prąd rozruchu wirnika | 97 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 0.69 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.51 |
RLA | 16.7 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rozmiar rury przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Rozmiar rury przyłącza tłocznego [in] | 1/2 in |
Rysunek numer | 0XC6300B-1 |
SCIP dossier no. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Spust oleju | Śrubunek 1/4'' |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | MLZ026A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 253 V |
Wysokość całkowita [mm] | 412 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 250 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 379 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie MT Chłodzenie HT |
Złączka standardowa | ODF |
Średnica [mm] | 165 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Przyłącze konektorowe |