Sprężarka spiralna, LLZ013T4LQ9A
121L9534
Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Masa brutto | 47.42 Kg |
Masa netto | 45.16 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540814 |
Masa brutto | 47.42 Kg |
Masa netto | 45.16 Kg |
Volume | 0.06 Cubic.mtr |
EAN | 5702424540814 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA CCC UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | LLZ013T4A |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość [mm] | 232 mm |
Ekonomizer | Tak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 12 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 53 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 4.54 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.62 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 4.7 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -40 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 414 V |
Olej referencyjny | 215PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 67.4 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Rotolock |
Prąd rozruchu wirnika | 62 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
RLA | 8 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 in |
Rysunek numer | 0SR7510D-2 |
SCIP dossier no. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Spust oleju | Brak |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Szerokość [mm] | 232 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | LLZ013 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dotycząca montażu | Zestaw przyłączeniowy rotolock do połączeń na ssaniu, tłoczeniu i ekonomizera z uszczelkami, nakrętkami i adapterami do lutowani |
Wtrysk cieczy | Tak |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 135 °C |
Wysoka strona TS min. | -40 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 415 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 457 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 506 V |
Wysokość całkowita [mm] | 485 mm |
Wysokość ekonomizera [mm] | 381.7 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 309 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 458 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Zawór wtrysku cieczy | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Złączka standardowa | Rotolock |
Średnica [mm] | 184 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA CCC UL |
China RoHS compliance | Out of scope |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | LLZ013T4A |
Dostarczane instrukcje | Instrukcja montażu |
Dostarczane mocowanie | Zestaw montażowy zawierający tłumiki gumowe z tulejami |
Dostarczany olej | Napełnienie fabryczne olejem |
Długość [mm] | 232 mm |
Ekonomizer | Tak |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Niebieski |
Lepkość [cP] | 46 cP |
Liczba sztuk w opakowaniu | 12 |
Liczba uruchomień na godzinę [Max] | 12 |
Materiał przyłącza ssawnego | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Mocowanie wziernika | Wkręcany |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Moment obrotowy mocowania wziernika [Nm] | 53 N-m |
Moment obrotowy — moc [Nm] | 3 N-m |
Moment obrotowy — uziemienie [Nm] | 2 N-m |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 4.54 kg |
Napełnienie olejem [L] | 1.62 L |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strona objętość | 4.7 L |
Niska strona TS maks. | 55 °C |
Niska strona TS min. | -40 °C |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 414 V |
Olej referencyjny | 215PZ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 67.4 cm³ |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Przyłącze manometru niskiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze manometru wysokiego ciśnienia | Nie występuje |
Przyłącze, typ | Rotolock |
Prąd rozruchu wirnika | 62 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
RLA | 8 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 1/4 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 1 in |
Rysunek numer | 0SR7510D-2 |
SCIP dossier no. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Spust oleju | Brak |
Stopień ochrony IP | IP22 |
Szerokość [mm] | 232 mm |
Technologia | Spiralna |
Technologia marki | Sprężarka spiralna |
Typ oleju | POE |
Typ, wersja | LLZ013 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwaga dotycząca montażu | Zestaw przyłączeniowy rotolock do połączeń na ssaniu, tłoczeniu i ekonomizera z uszczelkami, nakrętkami i adapterami do lutowani |
Wtrysk cieczy | Tak |
Wyrównywanie oleju | Brak |
Wysoka strona objętość | 0.5 L |
Wysoka strona TS maks. | 135 °C |
Wysoka strona TS min. | -40 °C |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 415 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 460 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 457 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 506 V |
Wysokość całkowita [mm] | 485 mm |
Wysokość ekonomizera [mm] | 381.7 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 309 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 458 mm |
Zabezpieczenie silnika | Wewnętrzne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe |
Zasilanie sprężarki [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Zawór wtrysku cieczy | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Złączka standardowa | Rotolock |
Średnica [mm] | 184 mm |
Śruby przyłączeń zasilania elektrycznego | Śruba przyłączeniowa 10-32 UNF x 9.11 |