Sprężarka tłokowe, SC18MLX
195B0656
Czynnik: R404A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 208-230/1/60
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 208-230/1/60
Masa brutto | 15.365 Kg |
Masa netto | 15.34 Kg |
Volume | 20.74 Liter |
EAN | 5702428583251 |
Masa brutto | 15.365 Kg |
Masa netto | 15.34 Kg |
Volume | 20.74 Liter |
EAN | 5702428583251 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 37 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 37 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 37 ° |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 6.4 |
Czynnik | R404A |
Częstotliwość [Hz] | 60 |
Description | Części zamienne do sprężarki SC18MLX |
Długość [mm] | 255 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | SC |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 600 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 60Hz [A] | 32.4 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Model number | SC18MLX |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.3 kg |
Napięcie przy 60 Hz [V] | 208 V |
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] | 230 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 208 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 196 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 1460 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 17.69 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 32.4 A |
Prąd załączenia HST [A] | 32.4 A |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.2 |
RLA | 6.20 A |
Szerokość [mm] | 151 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | SC18 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 253 V |
Wysokość całkowita [mm] | 219 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 213 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] | 193 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 193 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 110 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 208-230/1/60 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 9.63 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.5 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 37 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 37 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 37 ° |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 6.4 |
Czynnik | R404A |
Częstotliwość [Hz] | 60 |
Description | Części zamienne do sprężarki SC18MLX |
Długość [mm] | 255 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | SC |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 600 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 60Hz [A] | 32.4 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Model number | SC18MLX |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.3 kg |
Napięcie przy 60 Hz [V] | 208 V |
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] | 230 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 208 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 196 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 1460 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 17.69 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor SC |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 32.4 A |
Prąd załączenia HST [A] | 32.4 A |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.2 |
RLA | 6.20 A |
Szerokość [mm] | 151 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | SC18 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 253 V |
Wysokość całkowita [mm] | 219 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 213 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] | 193 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 193 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 110 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 208-230/1/60 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 9.63 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.5 mm |