Sprężarka tłokowe, NX21TBa
123F3515
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Masa brutto | 17.6 Kg |
Masa netto | 17.3 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424665753 |
Masa brutto | 17.6 Kg |
Masa netto | 17.3 Kg |
Volume | 17.4 Liter |
EAN | 5702424665753 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NX21TBa |
Ekonomizer | Brak |
Family | X |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 500 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 68 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
MCC | 8.00 A |
Model number | NX21TBa |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 20.72 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 16 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.34 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 7.22 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | NX21 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 230 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 221 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 103 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 98 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.5 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NX21TBa |
Ekonomizer | Brak |
Family | X |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 500 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 68 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
MCC | 8.00 A |
Model number | NX21TBa |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 20.72 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor X |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 16 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.34 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 7.22 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | NX21 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 230 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 221 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 103 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 98 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.5 mm |