Sprężarka tłokowe, NUY80LAa
125B3176
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
Masa brutto | 9.7 Kg |
Masa netto | 9.43 Kg |
Volume | 10.4 Liter |
Masa brutto | 9.7 Kg |
Masa netto | 9.43 Kg |
Volume | 10.4 Liter |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 70 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 40 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NUY80LAa |
Ekonomizer | Brak |
Family | U |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 220 cm³ |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 11.5 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 2.50 A |
Model number | NUY80LAa |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 8.1 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor U |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 11.5 A |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 11.5 A |
Prąd załączenia HST [A] | 11.5 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 47-56 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 9.4 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 38.5 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSIR |
Typ, wersja | NUY80 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 180 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 174 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 92 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 83 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 4.9 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 70 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 40 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NUY80LAa |
Ekonomizer | Brak |
Family | U |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 220 cm³ |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 11.5 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 2.50 A |
Model number | NUY80LAa |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 8.1 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor U |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 11.5 A |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 11.5 A |
Prąd załączenia HST [A] | 11.5 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 47-56 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 9.4 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 38.5 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSIR |
Typ, wersja | NUY80 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 180 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 174 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 92 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 83 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 4.9 mm |