Sprężarka tłokowe, NLY90RAa
123F3512
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R290, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
Masa brutto | 11.7 Kg |
Masa netto | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424665784 |
Masa brutto | 11.7 Kg |
Masa netto | 11.4 Kg |
Volume | 12 Liter |
EAN | 5702424665784 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC VDE |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NLY90RAa |
Ekonomizer | Brak |
Family | L |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 400 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
MCC | 4.80 A |
Model number | NLY90RAa |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 9.09 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.37 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 11.92 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | Mineralny |
Typ silnika | CSIR |
Typ, wersja | NLY90 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 264 V |
Wysokość całkowita [mm] | 205 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 198 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 125 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 121 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 4.9 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC VDE |
Czynnik | R290 |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NLY90RAa |
Ekonomizer | Brak |
Family | L |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 400 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 120 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
MCC | 4.80 A |
Model number | NLY90RAa |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.15 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 9.09 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor L |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.37 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 11.92 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | Mineralny |
Typ silnika | CSIR |
Typ, wersja | NLY90 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 264 V |
Wysokość całkowita [mm] | 205 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 198 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 125 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 121 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 4.9 mm |