Sprężarka tłokowe, NL7F
195B0176
Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50
Masa brutto | 10.261 Kg |
Masa netto | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Masa brutto | 10.261 Kg |
Masa netto | 10.261 Kg |
Volume | 16.8 Liter |
EAN | 5702424662509 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 25 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 15 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 35 ° |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 14.1 |
Czynnik | R134a |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NL7F |
Długość [mm] | 252 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | NL |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 270 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
Model number | NL7F |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.4 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 2180 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 7.27 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A] | 5.9 A |
Prąd załączenia LST [A] | 10.4 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 80 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 13.3 |
RLA | 1.20 A |
Szerokość [mm] | 166 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika |
CSIR RSIR |
Typ, wersja | NL7 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 203 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 197 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 5 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 25 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 15 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 35 ° |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 14.1 |
Czynnik | R134a |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | NL7F |
Długość [mm] | 252 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | NL |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 270 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
Model number | NL7F |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.4 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 2180 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 7.27 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor NL |
Prąd rozruchowy dla urządzenia LST [A] | 5.9 A |
Prąd załączenia LST [A] | 10.4 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 80 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 13.3 |
RLA | 1.20 A |
Szerokość [mm] | 166 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika |
CSIR RSIR |
Typ, wersja | NL7 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 203 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 197 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 5 mm |