Sprężarka tłokowe, MPT16LA
123B2127
Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
Masa brutto | 13.1 Kg |
Masa netto | 12.8 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674755 |
Masa brutto | 13.1 Kg |
Masa netto | 12.8 Kg |
Volume | 13.1 Liter |
EAN | 5702424674755 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC VDE |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | MPT16LA |
Ekonomizer | Brak |
Family | P |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 450 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 19 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 4.00 A |
Model number | MPT16LA |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.15 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 16.15 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 19 A |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 19 A |
Prąd załączenia HST [A] | 19 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 16 µF |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 72-88 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.3 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 8.7 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ opakowania | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | MPT16 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 217 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 211 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 125 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 121 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 8.1 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 8.1 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.5 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 50 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 20 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 0 ° |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC VDE |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | MPT16LA |
Ekonomizer | Brak |
Family | P |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 450 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 19 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 4.00 A |
Model number | MPT16LA |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.15 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 16.15 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor P |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 19 A |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 19 A |
Prąd załączenia HST [A] | 19 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 16 µF |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 72-88 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.3 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 8.7 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ opakowania | Multiple of 20 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | MPT16 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 217 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 211 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 125 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 121 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie LT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 8.1 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 8.1 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 6.5 mm |