Sprężarka tłokowe, GS34MFX
195B0435
Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220-240/1/50
Masa brutto | 22.333 Kg |
Masa netto | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Masa brutto | 22.333 Kg |
Masa netto | 22.333 Kg |
Volume | 31.139 Liter |
EAN | 5702424662356 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 19 ° |
Alt. prąd załączenia HST [A] | 26.2 A |
Alt. rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [omów] | 2.9 |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.2 |
Alternatywny LRA HST [A] | 26.2 A |
Czynnik | R134a |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | Części zamienne do sprężarki GS34MFX |
Długość [mm] | 235 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | GS |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 900 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 60Hz [A] | 27.7 A |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Model number | GS34MFX |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 2 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 3350 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 33.8 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 27.7 A |
Prąd załączenia HST [A] | 27.7 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 3 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 500 |
RLA | 3.90 A |
Szerokość [mm] | 173 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | GS34 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 259 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 247 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] | 234 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 234 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 234 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.9 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8.2 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 90 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 19 ° |
Alt. prąd załączenia HST [A] | 26.2 A |
Alt. rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [omów] | 2.9 |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 5.2 |
Alternatywny LRA HST [A] | 26.2 A |
Czynnik | R134a |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | Części zamienne do sprężarki GS34MFX |
Długość [mm] | 235 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | GS |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 900 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 60Hz [A] | 27.7 A |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
Model number | GS34MFX |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 2 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 3350 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 33.8 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor GS |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 27.7 A |
Prąd załączenia HST [A] | 27.7 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 3 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 500 |
RLA | 3.90 A |
Szerokość [mm] | 173 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | GS34 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 255 V |
Wysokość całkowita [mm] | 259 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 247 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] | 234 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 234 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 234 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.5 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.9 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8.2 mm |