Sprężarka tłokowe, FR7GH
103G6683
Czynnik: R134a; R513A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R134a; R513A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50 220/1/60
Masa brutto | 10.6 Kg |
Masa netto | 10.6 Kg |
EAN | 5715162718704 |
Masa brutto | 10.6 Kg |
Masa netto | 10.6 Kg |
EAN | 5715162718704 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 25 ° |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 12 |
Czynnik |
R134a R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | FR7GH |
Długość [mm] | 243 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | FR |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 450 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 80 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
Model number | FR7GH |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.9 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie przy 60 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 198 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 198 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 1350 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 6.93 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 9.1 A |
Prąd załączenia HST [A] | 9.1 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | No |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 8.8 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 12 |
Szerokość [mm] | 156 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSIR |
Typ, wersja | FR7 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 254 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 254 V |
Wysokość całkowita [mm] | 196 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 191 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Zastosowania: | HBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 8.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8.2 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 30 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 25 ° |
Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 12 |
Czynnik |
R134a R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | FR7GH |
Długość [mm] | 243 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | FR |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 450 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 80 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
Model number | FR7GH |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.9 kg |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie przy 60 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 60 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 198 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 198 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 1350 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Pojemność skokowa [cm3] | 6.93 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor FR |
Prąd rozruchowy dla urządzenia HST [A] | 9.1 A |
Prąd załączenia HST [A] | 9.1 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
REACH Candidate List substances | No |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 8.8 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 12 |
Szerokość [mm] | 156 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | CSIR |
Typ, wersja | FR7 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 230 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 254 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 254 V |
Wysokość całkowita [mm] | 196 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 191 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 220/1/60 |
Zastosowania: | HBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 8.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8.2 mm |