Sprężarka tłokowe, DS26T3
123B6011
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50 460/3/60
Masa brutto | 19 Kg |
Masa netto | 18.6 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672164 |
Masa brutto | 19 Kg |
Masa netto | 18.6 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672164 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 63 ° |
Certyfikaty, aprobaty | VDE |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | DS26T3 |
Ekonomizer | Brak |
Family | S |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 887 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 15.7 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 4.80 A |
Model number | DS26T3 |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.7 kg |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 440 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 374 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 25.93 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 15.7 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 10.18 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 14.03 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ opakowania | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ, wersja | DS26 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 484 V |
Wysokość całkowita [mm] | 282 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 276 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 261 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 171 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.7 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 63 ° |
Certyfikaty, aprobaty | VDE |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
Description | DS26T3 |
Ekonomizer | Brak |
Family | S |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 887 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 15.7 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 4.80 A |
Model number | DS26T3 |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.7 kg |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 440 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 340 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 374 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 25.93 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 15.7 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Prędkość obrotowa przy 60 Hz [rpm] | 3600 rpm |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 10.18 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 14.03 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ opakowania | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ, wersja | DS26 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 440 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 484 V |
Wysokość całkowita [mm] | 282 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 276 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 261 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 171 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 460/3/60 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.7 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8 mm |