Sprężarka tłokowe, DS22TB
123B6008
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zastosowanie w branży: Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 220/1/50
Masa brutto | 21.6 Kg |
Masa netto | 20.5 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672195 |
Masa brutto | 21.6 Kg |
Masa netto | 20.5 Kg |
Volume | 22 Liter |
EAN | 5702424672195 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 63 ° |
Certyfikaty, aprobaty | VDE |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | DS22TB |
Ekonomizer | Brak |
Family | S |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 600 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 32 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 8.40 A |
Model number | DS22TB |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.7 kg |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 21.75 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 32 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 20 µF |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 72-88 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.81 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 6.52 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ opakowania | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | DS22 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 264 V |
Wysokość całkowita [mm] | 271 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 265 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 250 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 171 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.7 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 0 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 63 ° |
Certyfikaty, aprobaty | VDE |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Description | DS22TB |
Ekonomizer | Brak |
Family | S |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 600 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Korek gumowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Korek gumowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
LRA HST 50Hz [A] | 32 A |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 115 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedź |
Materiał przyłącza ssawnego | Miedź |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedź |
MCC | 8.40 A |
Model number | DS22TB |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 1.7 kg |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 220 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 187 V |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 21.75 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor S |
Prąd załączania HST 50Hz [A] | 32 A |
Prędkość obrotowa przy 50 Hz [rpm] | 3000 rpm |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 20 µF |
Reaktancja pojemnościowa kondensatora rozruchowego | 72-88 µF |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 1.81 |
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 6.52 |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ opakowania | Multiple of 16 pc’s, except replacement for Optyma CU (for Europe) = 1 pc |
Typ silnika | CSR |
Typ, wersja | DS22 |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 240 V |
Wysoka wartość zakresu napięć przy 50 Hz [V] | 264 V |
Wysokość całkowita [mm] | 271 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 265 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 250 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 171 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 220/1/50 |
Zastosowania: |
HBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 9.7 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 12.7 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 8 mm |