Sprężarka tłokowe, BD35F
195B0722
Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT; Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Czynnik: R134a, Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT; Chłodzenie HT; Chłodzenie MT, Zasilanie sprężarki [V]: 12-24/DC 110-220/1/60
Masa brutto | 5.086 Kg |
Masa netto | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Masa brutto | 5.086 Kg |
Masa netto | 5.051 Kg |
Volume | 18.768 Liter |
EAN | 5702424662158 |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 45 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 40 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 21 ° |
Czynnik | R134a |
Częstotliwość [Hz] | DC-12/24V |
Description | BD35F |
Długość [mm] | 178 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | BD |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 150 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
Model number | BD35F |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.3 kg |
Napięcie prądu stałego [V] [Max] | 24 V |
Napięcie prądu stałego [V] [Min] | 12 V |
Niska wartość zakresu napięć prądu stałego [V] | 10 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 870 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 2 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
REACH Candidate List substances | No |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.2 |
Szerokość [mm] | 100 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | DC/PM |
Typ, wersja | BD35 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość zakresu napięć prądu stałego [V] | 45 V |
Wysokość całkowita [mm] | 96 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 91 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] | 81 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 81 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 38 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Zastosowania: |
HBP LBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 5 mm |
Adapter kątowy przyłącza serwisowego [°] | 45 ° |
Adapter kątowy przyłącza ssawnego [°] | 40 ° |
Adapter kątowy przyłącza tłocznego [°] | 21 ° |
Czynnik | R134a |
Częstotliwość [Hz] | DC-12/24V |
Description | BD35F |
Długość [mm] | 178 mm |
Ekonomizer | Brak |
Family | BD |
Grupa produktów | Hermetic compressors |
Ilość oleju [cm3] | 150 cm³ |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod konfiguracji | Pojedyncza |
Kolor | Czarny |
Komentarz dotyczący przyłącza serwisowego | Kołpak aluminiowy |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Kołpak aluminiowy |
Krótkotrwała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 135 °C |
Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
Maks. stała temperatura uzwojenia [°C] [Max] | 125 °C |
Materiał przyłącza serwisowego | Miedziowane |
Materiał przyłącza ssawnego | Płytka stalowa pokryta Cu |
Materiał przyłącza tłocznego | Miedziowane |
Model number | BD35F |
Napełnienie czynnikiem [kg] [Max] | 0.3 kg |
Napięcie prądu stałego [V] [Max] | 24 V |
Napięcie prądu stałego [V] [Min] | 12 V |
Niska wartość zakresu napięć prądu stałego [V] | 10 V |
Objętość gazu swobodnego [cm3] | 870 cm³ |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pojemność skokowa [cm3] | 2 cm³ |
Product Name Description | Reciprocating compressor BD |
REACH Candidate List substances | No |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rezystancja uzwojenia głównego sprężarek 1-fazowych [Ohm] | 2.2 |
Szerokość [mm] | 100 mm |
Technologia | Tłokowa |
Technologia marki | Sprężarka tłokowe |
Typ oleju | POE |
Typ silnika | DC/PM |
Typ, wersja | BD35 |
Wtrysk cieczy | Brak |
Wysoka wartość zakresu napięć prądu stałego [V] | 45 V |
Wysokość całkowita [mm] | 96 mm |
Wysokość od płyty podstawy [mm] | 91 mm |
Wysokość przyłącza serwisowego [mm] | 81 mm |
Wysokość przyłącza ssawnego [mm] | 81 mm |
Wysokość przyłącza tłocznego [mm] | 38 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 12-24/DC 110-220/1/60 |
Zastosowania: |
HBP LBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie HT Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Średnica przyłącza serwisowego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza ssawnego [mm] | 6.2 mm |
Średnica przyłącza tłocznego [mm] | 5 mm |