Korpus filtra siatkowego, FIA 150
Korpus filtra siatkowego, FIA 150

148B6670

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 150.0, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 66.5 kg
Masa netto 65.99 kg
EAN 5702428507721

 

Brand SVL Flexline
Certyfikaty, aprobaty CE
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 65 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 943 psig
Cześći zamienne Akcesoria SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
Figura Przelotowy
Grupa produktów Filtry
Kategoria cieczy I
Kategoria PED III
Malowany barwną farbą Żółty
Materiał przyłącza Stal
Nazwa produktu Korpus filtra siatkowego
Nazwa rodziny produktów Przelotowy płaski FIA
Przelotowy harmonijkowy FIA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 pc
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Produkt, opis Korpus filtra
Przyłącze, standard EN 10220
Serwis Części zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennych FIA
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Typ, wersja FIA 150
Wartość Cv [gal/min] 100 gładki 1219.15 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 100 harmonijkowy 1594.28 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 38 gładki 1319.54 gal/min
Wartość Cv [gal/min] 72 gładki 1256.58 gal/min
Wartość Kv [m3/h] µ150 gładki 276.9 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ150 harmonijkowy 362.1 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ250 gładki 285.4 m³/h
Wartość Kv [m3/h] µ500 gładki 299.7 m³/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal] 6"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm] 150 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal] 6"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm] 150 mm
Wskaźnik kierunku przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Wyposażenie Pokrywa
Zakres temperatury [°C] [Maks.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality