Activated alumina [%] |
20 % |
Brand |
ELIMINATOR |
Core type |
Solid core |
Czynnik |
R1234yf R290 R32 R444B R447A R452B R454A R454B R454C R455A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R516A |
Części w komplecie |
1 x Gasket (023U0743) 2 x uszczelka filcowa (633L5312) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Grupa produktów |
Filter driers |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Objętość wkładu [cal3] |
44 in³ |
Objętość wkładu [cm3] |
727 cm³ |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
3 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Powierzchnia wkładu [cal2] |
95 in² |
Powierzchnia wkładu [cm2] |
612 cm² |
Product Name Description |
Filter drier, core |
Rozmiar wkładu |
48 cu.in. |
Serwis, seria części zamiennych |
DCRE |
Typ, oznaczenie |
48-DC |
Typ, wersja |
DC |
Wyd. osuszania [krople wody] 24°C |
R1234yf: 67.3 R32: 54.6 R444B: 64.5 R452B: 62.4 R454B: 64.2 |
Wyd. osuszania [krople wody] 52°C |
R1234yf: 62.1 R32: 50.2 R444B: 57.7 R452B: 55.6 R454B: 59.4 |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
70 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
160 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-40 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-40 °F |
Zawiera uszczelki |
Tak |
Zdolność odkwaszania [g] |
9.09 g |
Zdolność odkwaszania [oz] |
0.321 oz |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |