Filter drier, core, DCR, 48-DA

023U5380

Product Type: DA, Gasket included: Yes

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.826 Kg
Masa netto 0.673 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702428004923

 

Activated alumina [%] 70 %
Brand ELIMINATOR
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
Czynnik R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Czynniki chłodnicze bez oleju R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Części w komplecie 1 x Gasket (023U0743)
2 x uszczelka filcowa (633L5312)
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Grupa produktów Filter driers
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 30 %
Objętość wkładu [cal3] 44 in³
Objętość wkładu [cm3] 727 cm³
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 3 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Powierzchnia wkładu [cal2] 95 in²
Powierzchnia wkładu [cm2] 612 cm²
Product Name Description Filter drier, core
REACH Candidate List substances No
Rozmiar wkładu 48 cu.in.
Serwis, seria części zamiennych DCR
Typ, oznaczenie 48-DA
Typ, wersja DA
UK RoHS compliance Out of scope
Zawiera uszczelki Tak
Zdolność odkwaszania [g] 24.85 g
Zdolność odkwaszania [oz] 0.877 oz
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality