Filtr odwadniacz, korpus, DCR

023U7066

Materiał przyłącza: Stal

Szczegóły produktu

Masa brutto 8.26 kg
Masa netto 7.6 kg
EAN 5702428126786

 

Akcesoria Akcesoria DCR
Brand ELIMINATOR
Certyfikat UL SA6398
Certyfikaty, aprobaty CE
CSA
UL
UKCA
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 46 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 667 psig
Czynnik R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R1234ze(E)
Czynniki chłodnicze bez oleju R134a
R513A
R515A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Części w komplecie 1 osłona
8 Śrub
6 uszczelek filcowych
Grupa produktów Filtry odwadniacze
Kategoria cieczy 2
Kategoria PED I
Kategoria PED I
Kierunek przepływu przez zawór Etykieta, wydrukowana strzałka jednokierunkowa
Konstrukcja ciśnieniowa Normalne ciśnienie
Liczba wkładów 3
Materiał korpusu Stal
Materiał przyłącza Stal
MWP uwagi 35_bar/508_psig_jako_odbiornik
35_bar/508_psig_z_48-F
Nazwa produktu Filtr odwadniacz, korpus
Nazwa rodziny produktów DCR-DA
DCR-DC
DCR-DM
Objętość netto [foz US] 120.96 oz
Objętość netto [l] 3.577 L
Objętość osłony [fluid oz US] 164.29 oz
Objętość osłony [l] 4.85 L
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 1 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie pojedyncze
Pokrywa Wtyczka
Produkt, opis Filtr odwadniacz do czynników chłodniczych
Przyłącza Spoina doczołowa/Lutowanie, ODF
Przyłącze, standard ANSI/ASME B36.10M
Przyłącze, typ Spoina doczołowa/Lutowanie, ODF
REACH, lista kandydacka substancji >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Replace comp1 (Danfoss code) 023Z9066
Replace comp2 (Danfoss code) 023Z2871
Rozmiar przyłącza do lutowania [cal] 1 1/8 in
Rozmiar przyłącza do spawania [cal] 1 in
Rozmiar wkładu 144 cu.in.
Serwis Części zamienne DCR
Serwis, seria części zamiennych DCR
Typ, oznaczenie DCR 1449
Typ, specyfikacja DCR 1449
Typ, wersja DCR
Wspornik Brak
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2004)[IMP] DELTA P = 1 PSI
TLIQ= 86°F
TVAP=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Wyd. chłodnicza dla war. (ARI 710-2009)[SI] Delta p = 0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Wydajność chłodnicza [Kw] R1234ze: 200.4
R134a: 225.7
R404A: 158.8
R407C: 231.3
R410A: 234.9
R452A: 160.8
R507: 154.0
Wydajność chłodnicza [TR] R1234ze: 57.0
R134a: 64.2
R404A: 45.1
R407C: 65.8
R410A: 66.8
R452A: 45.7
R507: 43.8
Zakres nastawy, maks. [°C] 70 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 160 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -40 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -40 °F
Zgodność czynnika i oleju Zastosowania bezolejowe
R134a
R513A
R515A
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality