Temperature sensor, MBT 3560, 70 mm, G,1/2
084Z4182
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: Angular connector, Electrical connection size: Pg 9, Protection tube material: AISI 316 Ti
Masa brutto | 0.199 Kg |
Masa netto | 0.151 Kg |
Volume | 0.604 Liter |
EAN | 5702428927345 |
Masa brutto | 0.199 Kg |
Masa netto | 0.151 Kg |
Volume | 0.604 Liter |
EAN | 5702428927345 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 2.76 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 70 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 150 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 302 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | -40 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | -40 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Temperature sensor |
Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 965 |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancja czujnika |
|
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 3560-0001-0070-12-815 |
Typ, wersja | MBT 3560 |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | No |
Grupa produktów | Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] | 2.76 in |
Głębokość zanurzenia [mm] | 70 mm |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał przyłącza | Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza serwisowego | Stal nierdzewna |
Materiał, tuleja ochronna | AISI 316 Ti |
Napięcie zasilania, maks. [V] DC | 32 V |
Napięcie zasilania, min. [V] DC | 10 V |
Nastawa przetwornika, maks. [°C] | 150 °C |
Nastawa przetwornika, maks. [°F] | 302 °F |
Nastawa przetwornika, min. [°C] | -40 °C |
Nastawa przetwornika, min. [°F] | -40 °F |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 13 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Angular connector |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Zew./Wew. |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 9 |
Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
Product Name Description | Temperature sensor |
Przetwornik sygnału | Zintegrowany |
Przyłącze GZ/GW | GZ |
Przyłącze, rozmiar | 1/2 |
Przyłącze, standard | ISO 228 |
Przyłącze, standard | ISO 965 |
Przyłącze, typ | G |
Przyłącze, typ | G |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f |
SCIP dossier product name | Sensor MBT 3560 |
Stopień ochrony | IP65 |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 10 V |
Sygnał wyjściowy, maks. [mA] | 20 mA |
Sygnał wyjściowy, min. [mA] | 4 mA |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 185 °F |
Tolerancja czujnika |
|
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.31 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 8 mm |
Typ, oznaczenie | MBT 3560-0001-0070-12-815 |
Typ, wersja | MBT 3560 |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakres nastawy, maks. [°C] | 200 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] | 392 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |