EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element czujnika [szt.] |
1 szt. |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Stały |
Element pomiarowy |
Pt |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] |
1000 |
Elementu czujnika- standard |
EN 60751 |
Grupa produktów |
Sensors |
Głębokość zanurzenia [ca] |
1.1 in |
Głębokość zanurzenia [mm] |
28 mm |
In scope of WEEE |
Yes |
Materiał przyłącza |
Mosiądz |
Materiał przyłącza serwisowego |
Mosiądz |
Materiał, tuleja ochronna |
Brass |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
40 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne |
AMP Junior Power Timer |
Podłączenie elektryczne, rozmiar |
2 pin |
Product Name Description |
Temperature sensor |
Przewody [szt.] |
2 szt. |
Przyłącze GZ/GW |
GZ |
Przyłącze, rozmiar |
1/4 |
Przyłącze, standard |
DIN 3852-E (ISO 228) |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1-A |
Przyłącze, typ |
G |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Stopień ochrony |
IP65 |
Sygnał wyjściowy |
Ohm |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancja czujnika |
Klasa B |
Tuleja ochronna, średnica [cal] |
0.12 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] |
3 mm |
Typ, oznaczenie |
MBT 3270-02000-028-C0300-000 |
Typ, wersja |
MBT 3270 |
Uwagi do przyłącza elektrycznego |
Zintegrowany |
Uwagi: przyłącza procesowego |
DIN 3852-E |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
150 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
302 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |