Temperature sensor, EKS 111, 1.50 m, PTC, 1000 Ohm
084N1174
Measuring range [°C]: -55 - 150, Electrical connection: AMP, Cable type: PVC
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Measuring range [°C]: -55 - 150, Electrical connection: AMP, Cable type: PVC
Masa brutto | 0.047 Kg |
Masa netto | 0.046 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702428033305 |
Masa brutto | 0.047 Kg |
Masa netto | 0.046 Kg |
Volume | 0.05 Liter |
EAN | 5702428033305 |
Czujnik PTC, charakterystyka | 990 Ohm/25°C |
Długość kabla [cal] | 59.06 in |
Długość kabla [m] | 1.5 m |
Długość kieszeni ochronnej [cal] | 1.18 in |
Długość kieszeni ochronnej [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | PTC |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał, tuleja ochronna | Stainless steel |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 150 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Podłączenie elektryczne | AMP |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
Product Name Description | Temperature sensor |
Przewody [szt.] | 2 szt. |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
Tolerancja czujnika | ± 1% |
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.24 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6 mm |
Typ kabla | PCW |
Typ, wersja | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przewód |
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 150 °C |
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -55 °C |
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 302 °F |
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -67 °F |
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 80 °C |
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -30 °C |
Czujnik PTC, charakterystyka | 990 Ohm/25°C |
Długość kabla [cal] | 59.06 in |
Długość kabla [m] | 1.5 m |
Długość kieszeni ochronnej [cal] | 1.18 in |
Długość kieszeni ochronnej [mm] | 30 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Element czujnika [szt.] | 1 szt. |
Element pomiarowy | Stały |
Element pomiarowy | PTC |
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] | 1000 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Grupa produktów | Sensors |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiał, tuleja ochronna | Stainless steel |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 150 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Podłączenie elektryczne | AMP |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2 przewody |
Product Name Description | Temperature sensor |
Przewody [szt.] | 2 szt. |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 176 °F |
Tolerancja czujnika | ± 1% |
Tuleja ochronna, średnica [cal] | 0.24 in |
Tuleja ochronna, średnica [mm] | 6 mm |
Typ kabla | PCW |
Typ, wersja | EKS 111 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uwagi do przyłącza elektrycznego | Przewód |
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] | 150 °C |
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] | -55 °C |
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] | 302 °F |
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] | -67 °F |
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] | 80 °C |
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] | -30 °C |