Temperature sensor, AKS 21 W, NPT, 1/2-14

084N2032

Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 1000, Protection tube material: Stainless steel, Electrical connection size: Pg 16

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.353 Kg
Masa netto 0.342 Kg
Volume 1.302 Liter
EAN 5702422047872

 

China RoHS compliance Out of scope
Długość kieszeni ochronnej [cal] 6.3 in
Długość kieszeni ochronnej [mm] 160 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Wymienna
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał, tuleja ochronna Stainless steel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 8 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Typ B
Podłączenie elektryczne, rozmiar Pg 16
Product Name Description Temperature sensor
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/2-14
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20
Przyłącze, standard ANSI/ASME B1.20
Przyłącze, typ NPT
Przyłącze, typ NPT
REACH Candidate List substances No
Stopień ochrony IP56
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 160 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 320 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.32 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 8 mm
Typ kabla N/A
Typ, wersja AKS 21 W
UK RoHS compliance Out of scope
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 180 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -60 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 356 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -76 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality