Czujnik temperatury, AKS 11, 5.50 m, Pt, 1000 Ohm

084N0051

Zakres pomiarowy [°C]: -40 - 100, Podłączenie elektryczne: AMP, Typ kabla: PCW

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.13 Kg
Masa netto 0.12 Kg
Volume 0.256 Liter
EAN 5702423139224

 

Długość kabla [cal] 216.54 in
Długość kabla [m] 5.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 70 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne AMP
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 przewody
Product Name Description Czujnik temperatury
Produkt identyczny 084N0043
Przewody [szt.] 2 szt.
REACH Candidate List substances No
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 100 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 212 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Typ kabla PCW
Typ, wersja AKS 11
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi do przyłącza elektrycznego Przewód
Zakres pomiarowy [°C] [Max.] 100 °C
Zakres pomiarowy [°C] [Min.] -40 °C
Zakres pomiarowy [°F] [Max.] 212 °F
Zakres pomiarowy [°F] [Min.] -40 °F
Zakres temperatury kabla [°C] [Max.] 100 °C
Zakres temperatury kabla [°C] [Min.] -40 °C

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality