Inteligentny układ odpowietrzania, IPS 8
084H5003
Części w komplecie: Śruby do kołnierza; Kołnierz do spawania; Uszczelka; Śruby do górnej pokrywy, Czynnik: R717
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Części w komplecie: Śruby do kołnierza; Kołnierz do spawania; Uszczelka; Śruby do górnej pokrywy, Czynnik: R717
Masa brutto | 133 Kg |
Masa netto | 100 Kg |
Volume | 723.338 Liter |
EAN | 5715162464847 |
Masa brutto | 133 Kg |
Masa netto | 100 Kg |
Volume | 723.338 Liter |
EAN | 5715162464847 |
Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40 bar |
Czynnik | R717 |
Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
Części w komplecie |
Śruby do kołnierza Uszczelka Śruby do górnej pokrywy Kołnierz do spawania |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Air purgers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Język produktu | Angielski |
Liczba faz | 1 |
Maks. prąd pracy [A] | 6.8 A |
Max. purger electr conn points | 8 |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pobór mocy [W] | 1250 W |
Product Name Description | Inteligentny układ odpowietrzania |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/4 in |
Przyłącze, standard | FLANGE, ANSI |
Rozmiar przyłącza [mm] | 32 mm |
Stopień ochrony NEMA (~) | 2 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 38 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
Typ, wersja | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | 01 |
Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL US |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 40 bar |
Czynnik | R717 |
Częstotliwość [Hz] | 60 Hz |
Części w komplecie |
Śruby do kołnierza Uszczelka Śruby do górnej pokrywy Kołnierz do spawania |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Grupa produktów | Air purgers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Język produktu | Angielski |
Liczba faz | 1 |
Maks. prąd pracy [A] | 6.8 A |
Max. purger electr conn points | 8 |
Napięcie zasilania [V] AC | 230 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Pobór mocy [W] | 1250 W |
Product Name Description | Inteligentny układ odpowietrzania |
Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 1/4 in |
Przyłącze, standard | FLANGE, ANSI |
Rozmiar przyłącza [mm] | 32 mm |
Stopień ochrony NEMA (~) | 2 |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 38 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
Typ, wersja | IPS 8 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | 01 |