Optyma™, OP-LCNC004NUA09G

114F0202

Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynniki chłodnicze: R290, Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Szczegóły produktu

Masa brutto 20.7 kg
Masa netto 18 kg
EAN 5702428567039

 

Aprobata zbiornika CE
Czynniki chłodnicze R290
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
MCC 1.30 A
Model sprężarki NUY45LAb
Napięcie przy 50 Hz [V] 207 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 253 V
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Opis OP-LCNC004NUA09G
Oznaczenie modelu OP-LCNC004NUA09G
Oznaczenie typu Agregat skraplający
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 10 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 231 m³/h
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.12 A
Typ osłony/kratki wentylatora Kratka
Typ skraplacza BG_2
Typ, wersja Optyma™
Wersja A09
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 200 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: LBP
Zastosowanie w branży Niskie ciśnienie ssania
Średnica wentylatora [mm] 200 mm

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality