OP-UPAC015COP04E
114X6003
Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Czynnik: R744, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Chłodzenie LT; Chłodzenie MT, Czynnik: R744, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
Masa brutto | 360 Kg |
Masa netto | 340 Kg |
Volume | 1744 Liter |
EAN | 5702424547202 |
Masa brutto | 360 Kg |
Masa netto | 340 Kg |
Volume | 1744 Liter |
EAN | 5702424547202 |
Accumulator volume [L] | 7.2 L |
Aprobata zbiornika |
CE EAC |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie obliczeniowe po stronie niskiej [bar] | 80 bar |
Ciśnienie obliczeniowe po stronie wysokiej [bar] | 140 bar |
Compressor model | VCO015T4E |
Czynnik | R744 |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-UPAC015COP04E |
Długość [mm] | 1350 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Faza | 3 |
Gas cooler internal volume [L] | 6.1 L |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria PED | II |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba wentylatorów | 2 |
Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 386 W |
Model number | OP-UPAC015COP04E |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 400 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 62 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 42 dBA |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Number of receivers | 2 |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 7.6 L |
Oil separator volume [L] | 0.87 L |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 15120 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 3.65 A |
Regulacja wydajności | Falownik |
RLA | 16.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 764 mm |
TS max | 43 °C |
TS min | -20 °C |
Typ oleju | Diamond freeze MA68 |
Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
Typ, wersja | Optyma™ iCO2 P04 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wersja | P04 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 572 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 415 V |
Wysokość całkowita [mm] | 1692 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 280/339V DC |
Zastosowania: |
HBP LBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Średnica wentylatora [mm] | 570 mm |
Accumulator volume [L] | 7.2 L |
Aprobata zbiornika |
CE EAC |
Certyfikaty, aprobaty |
CE UKCA |
China RoHS compliance | Out of scope |
Ciśnienie obliczeniowe po stronie niskiej [bar] | 80 bar |
Ciśnienie obliczeniowe po stronie wysokiej [bar] | 140 bar |
Compressor model | VCO015T4E |
Czynnik | R744 |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-UPAC015COP04E |
Długość [mm] | 1350 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Family | Optyma™ iCO2 |
Faza | 3 |
Gas cooler internal volume [L] | 6.1 L |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategoria PED | II |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba wentylatorów | 2 |
Mandatory accessory | Module controller assembly (118U5498) is not included with the unit and must be ordered separately. Oil tank (LCA006A008) upon oil charge calculation method given inside application |
Max pressure (PS) - high side | 140 bar |
Max pressure (PS) - low side | 80 bar |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 386 W |
Model number | OP-UPAC015COP04E |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 400 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 415 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 62 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 42 dBA |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 400 V |
Number of receivers | 2 |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 7.6 L |
Oil separator volume [L] | 0.87 L |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 15120 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 3.65 A |
Regulacja wydajności | Falownik |
RLA | 16.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 764 mm |
TS max | 43 °C |
TS min | -20 °C |
Typ oleju | Diamond freeze MA68 |
Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
Typ, wersja | Optyma™ iCO2 P04 |
UK RoHS compliance | Yes |
Wersja | P04 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 572 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 415 V |
Wysokość całkowita [mm] | 1692 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 280/339V DC |
Zastosowania: |
HBP LBP MBP |
Zastosowanie w branży |
Chłodzenie LT Chłodzenie MT |
Średnica wentylatora [mm] | 570 mm |