OP-MSXM044MLW05G
114X7161
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Masa brutto | 84.5 Kg |
Masa netto | 70 Kg |
Volume | 535.248 Liter |
EAN | 5702428561389 |
Masa brutto | 84.5 Kg |
Masa netto | 70 Kg |
Volume | 535.248 Liter |
EAN | 5702428561389 |
Aprobata zbiornika | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ019T5 |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MSXM044MLW05G |
Długość [mm] | 464 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 68 W |
Model number | OP-MSXM044MLW05G |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 61 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 41 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] | 72 dBA |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 220 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.58 L |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 3 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.47 A |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region | Europa |
RLA | 16 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 1087 mm |
Technologia | Spiralna |
Typ osłony/kratki wentylatora | B2 |
Typ skraplacza | D7 |
Typ, wersja | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | W05 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 400 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 240 V |
Wysokość całkowita [mm] | 690 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 600 mm |
Aprobata zbiornika | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ019T5 |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MSXM044MLW05G |
Długość [mm] | 464 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 25 A |
Min fuse rating [A] | 25 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 68 W |
Model number | OP-MSXM044MLW05G |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 61 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 41 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] | 72 dBA |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 220 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.58 L |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 3 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.47 A |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Region | Europa |
RLA | 16 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 1087 mm |
Technologia | Spiralna |
Typ osłony/kratki wentylatora | B2 |
Typ skraplacza | D7 |
Typ, wersja | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | W05 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 400 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 240 V |
Wysokość całkowita [mm] | 690 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 600 mm |