OP-LSHM015SCW05G
114X7081
Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R507A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Masa brutto | 53 Kg |
Masa netto | 45 Kg |
Volume | 310.922 Liter |
EAN | 5702428562171 |
Masa brutto | 53 Kg |
Masa netto | 45 Kg |
Volume | 310.922 Liter |
EAN | 5702428562171 |
Aprobata zbiornika | CE |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CLX.2 |
Czynnik |
R404A R507A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSHM015SCW05G |
Długość [mm] | 443 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 4.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 25 W |
Model number | OP-LSHM015SCW05G |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] | 63 dBA |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 220 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.39 L |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 1.3 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 60 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 3/8 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.32 A |
REACH Candidate List substances | No |
Region | Europa |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/8 in |
Szerokość [mm] | 950 mm |
Technologia | Tłokowa |
Typ osłony/kratki wentylatora | B1 |
Typ skraplacza | A7 |
Typ, wersja | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | W05 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 365 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 240 V |
Wysokość całkowita [mm] | 680 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Niskie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 365 mm |
Aprobata zbiornika | CE |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC15CLX.2 |
Czynnik |
R404A R507A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LSHM015SCW05G |
Długość [mm] | 443 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 4.7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 25 W |
Model number | OP-LSHM015SCW05G |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 230 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] | 63 dBA |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 220 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.39 L |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 1.3 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 60 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 3/8 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.32 A |
REACH Candidate List substances | No |
Region | Europa |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/8 in |
Szerokość [mm] | 950 mm |
Technologia | Tłokowa |
Typ osłony/kratki wentylatora | B1 |
Typ skraplacza | A7 |
Typ, wersja | Optyma™ Slim Pack W05 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | W05 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 365 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 240 V |
Wysokość całkowita [mm] | 680 mm |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Niskie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 365 mm |