OP-MPTM038DSP00G
114X4218
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 230/1/50
Masa brutto | 69 Kg |
Masa netto | 54 Kg |
Volume | 345.5 Liter |
EAN | 5702424687243 |
Masa brutto | 69 Kg |
Masa netto | 54 Kg |
Volume | 345.5 Liter |
EAN | 5702424687243 |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DST38NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Czynnik |
R455A R454C R452A R449A R404A R448A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MPTM038DSP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 15.2 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Model number | OP-MPTM038DSP00G |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 220 V |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 1.1 A |
Receiver type | Vertical |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Typ osłony/kratki wentylatora | H2 |
Typ skraplacza | D7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.04 L |
Wersja | P00 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 450 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 240 V |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DST38NA |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Czynnik |
R455A R454C R452A R449A R404A R448A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MPTM038DSP00G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | G |
Liczba faz (sprężarka) | 1 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 15.2 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Model number | OP-MPTM038DSP00G |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 220 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 240 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 230 V |
Niska wartość zakresu napięć przy 60 Hz [V] | 220 V |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 1.1 A |
Receiver type | Vertical |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Typ osłony/kratki wentylatora | H2 |
Typ skraplacza | D7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.04 L |
Wersja | P00 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 450 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 60 Hz [V] | 240 V |
Zakres prędkości | Fixed-speed |
Zasilanie sprężarki [V] | 230/1/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |