OP-MPIM034MLP00E
114X4204
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
Masa brutto | 107 Kg |
Masa netto | 87 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN | 5702424586577 |
Masa brutto | 107 Kg |
Masa netto | 87 Kg |
Volume | 640.976 Liter |
EAN | 5702424586577 |
Aprobata zbiornika |
CE EAC |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 2.7 L |
Compressor model | MLZ015T4 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MPIM034MLP00E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 68 W |
Model number | OP-MPIM034MLP00E |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 380 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.58 L |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.47 A |
Receiver type | Vertical |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
RLA | 4.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Typ osłony/kratki wentylatora | H2 |
Typ skraplacza | D7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.072 L |
Wersja | P00 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 450 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 440 V |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |
Aprobata zbiornika |
CE EAC |
Certyfikaty, aprobaty | CE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor Low pressure volume (L) | 2.7 L |
Compressor model | MLZ015T4 |
Condenser volume (L) | 0.58 |
Czynnik |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-MPIM034MLP00E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
MCC | 7 A |
Min fuse rating [A] | 8 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 68 W |
Model number | OP-MPIM034MLP00E |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 380 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 380 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 0.58 L |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 3.4 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 110 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.47 A |
Receiver type | Vertical |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
RLA | 4.5 A |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Typ osłony/kratki wentylatora | H2 |
Typ skraplacza | D7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Volume (L) | 0.072 L |
Wersja | P00 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 450 mm |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 440 V |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | MBP |
Zastosowanie w branży | Średnie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 450 mm |