OP-LPOM067LLP02E
114X3371
Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Zastosowanie w branży: Niskie ciśnienie ssania, Czynnik: R404A; R452A; R448A; R449A, Zasilanie sprężarki [V]: 400/3/50
Masa brutto | 167 Kg |
Masa netto | 135 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666343 |
Masa brutto | 167 Kg |
Masa netto | 135 Kg |
Volume | 1032.3 Liter |
EAN | 5702428666343 |
Aprobata zbiornika |
PED RoHS EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ013T4A |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LPOM067LLP02E |
Długość [mm] | 531 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 220 W |
Model number | OP-LPOM067LLP02E |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 360 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 360 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 1.62 mm³ |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 6.2 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 190 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.96 A |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 1441 mm |
Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
Typ skraplacza | G7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | P02 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 500 mm |
Wtrysk cieczy | Tak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 440 V |
Wysokość całkowita [mm] | 965 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Niskie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 500 mm |
Aprobata zbiornika |
PED RoHS EAC |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | LLZ013T4A |
Czynnik |
R404A R448A R449A R452A |
Częstotliwość [Hz] | 50 Hz |
Description | OP-LPOM067LLP02E |
Długość [mm] | 531 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Grupa produktów | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kod zasilania | E |
Liczba faz (sprężarka) | 3 |
Liczba faz (wentylator) | 1 |
Liczba wentylatorów | 1 |
Min fuse rating [A] | 16 A |
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] | 220 W |
Model number | OP-LPOM067LLP02E |
Napięcie przy 50 Hz [V] | 360 V |
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] | 440 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] | 253 V |
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] | 207 V |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz (z odległości 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] | 74 dBA |
Niska wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 360 V |
Objętość wewnętrzna skraplacza | 1.62 mm³ |
Objętość zbiornika cieczy [L] | 6.2 L |
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] | 190 W |
Product Name Description | Package unit |
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
Przyłącze rurociągu cieczowego [cal] | 1/2 in |
Przyłącze, typ | DO LUTOWANIA |
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] | 0.96 A |
Regulacja wydajności | Stała prędkość |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 3/4 in |
Szerokość [mm] | 1441 mm |
Typ osłony/kratki wentylatora | Kratka |
Typ skraplacza | G7 |
Typ, wersja | Optyma™ Plus P02 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Wersja | P02 |
Wielkość śmigła wentylatora [mm] | 500 mm |
Wtrysk cieczy | Tak |
Wysoka wartość napięcia znamionowego przy 50 Hz [V] | 440 V |
Wysokość całkowita [mm] | 965 mm |
Zasilanie sprężarki [V] | 400/3/50 |
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Zastosowania: | LBP |
Zastosowanie w branży | Niskie ciśnienie ssania |
Średnica wentylatora [mm] | 500 mm |