BOCK, SHGX34e/215-4 SL, Bock condensing unit
097C3348
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16110
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, 16110
Masa brutto | 213.777 Kg |
Masa netto | 179.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162614129 |
Masa brutto | 213.777 Kg |
Masa netto | 179.777 Kg |
Volume | 1102.29 Liter |
EAN | 5715162614129 |
Anti-vibration pads | Yes |
Brand | BOCK |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Faza | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupa produktów | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP | IP 66 |
Kolor | Blue (standard) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Legacy BOCK ID | 16110 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/215-4 SL |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Rodzina | SHG L |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 5/8 in |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Technologia | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Typ oleju | BOCKlub E55 |
Typ, oznaczenie | SHGX34e/215-4 SL |
Typ, wersja | SHGX34e |
Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | Yes |
Brand | BOCK |
Capacity regulator | No |
Cylinder | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Faza | 3 |
Frequency [Hz] | 50 |
Grupa produktów | Condensing Units |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasa IP | IP 66 |
Kolor | Blue (standard) |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Standard |
Komentarze dotyczące przyłącza tłocznego | Soldering |
Legacy BOCK ID | 16110 |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX34e/215-4 SL |
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | 110-240V AC |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Rodzina | SHG L |
Rozmiar przyłącza ssawnego [in] | 1 1/8 in |
Rozmiar przyłącza tłocznego [in] | 5/8 in |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 28 mm |
Technologia | Bock condensing unit |
Terminal box reduced/steel TB | No |
Thermal protection thermostat | No |
Typ oleju | BOCKlub E55 |
Typ, oznaczenie | SHGX34e/215-4 SL |
Typ, wersja | SHGX34e |
Zabezpieczenie silnika | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Zasilanie sprężarki [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |