W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 27 produktu/-ów
Zawór pływakowy, SV 1
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.7, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 65
Zawór pływakowy, SV 3
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25.7, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 65
Zawór pływakowy, SV 4
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 21.8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120
Zawór pływakowy, SV 5
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 21.8, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 120
Zawór pływakowy, HFI 040
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400
Zawór pływakowy, HFI 050
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400
Zawór pływakowy, HFI 060
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 100.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400
Zawór pływakowy, HFI 050
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400
Zawór pływakowy, HFI 060
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 150.0, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 50.0, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 25.0, Zakres Temperatury [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Objętość netto [l]: 6.400