Certyfikat UL |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Certyfikaty, aprobaty |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
49 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
710 psig |
Czynnik |
R32 R452B R454B R454C R455A R516A R1234yf R1270 R290 R600 R600a R454A R1233zd(E) R1234ze(E) R134a R22/R407C R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R513A R515B R170 |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R516A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R516A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R600 R600a |
EN13463-3 ocena źródła zapłonu |
Yes |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Check valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
1 2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu |
Konstrukcja |
Tłok |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Materiał przyłącza |
Miedź |
Minimalny spadek ciśnienia [bar] |
0.04 bar |
Minimalny spadek ciśnienia [psi] |
0.6 psi |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
6 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Product Name Description |
Zawór zwrotny |
Przepływ |
W jednym kierunku |
Rozmiar wlotu [mm] |
28 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
28 mm |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, wersja |
NRV 28s E |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
19.07 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
16.5 m³/h |
Wyd. nom. war. gorący gaz [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. gorący gaz [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Wyd. nom. war. wydajność cieczy [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
155 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
311 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-50 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
-58 °F |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |