Zawór odcinający, SVA-S 20
Zawór odcinający, SVA-S 20

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.76 Kg
Masa netto 0.01 Kg
EAN 5702428466974

 

Akcesoria produktu Akcesoria SVL Flexline
Brand SVL Flexline
Czynnik R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R507
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
Grupa płynu I
Kategoria PED Art. 3, par. 3
Kierunek Pod kątem
Kierunek przepływu Przepływ dwukierunkowy
Kierunek przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Liczba sztuk w opakowaniu 1 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 52 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 754 psig
Malowany barwną farbą Czerwonobrązowy
Materiał korpusu Stal
Materiał połączenia Stal
Możliwość serwisu Części zamienne SVL Flexline
Nazwa produktu Zawór odcinający
Nazwa programu części zamiennych SVA-S / SVA-L
Nazwa rodziny produktów Kątowy SVA
Opis Shut-off and regulating valves
Opis SVA-S 20
Opis produktu Zawór odcinający
Rodzaj opakowania Opakowanie pojedyncze
Rozmiar przyłącza wlotowego [cal] 3/4 in
Rozmiar przyłącza wlotowego [mm] 20 mm
Rozmiar przyłącza wylotowego [cal] 3/4 in
Rozmiar przyłącza wylotowego [mm] 20 mm
Standard połączenia EN 10220
Trzpień krótki
Typ przyłącza wlotowego Spoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowego Spoina doczołowa
Wartość Cv [gal/min] 16.93 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 14.6 m3/h
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wyposażenie Pokrętło
Zakres temperatury [°C] [Max.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F
Zastosowanie rurociągu systemu Wspólny rurociąg cieczowy
Przewód tłoczny
Rurociąg doprowadzający ciecz
Rurociąg cieczowy
Rurociąg cieczowy LT
Rurociąg cieczowy MT
Przewód ssawny
Przewód ssawny MT
Rurociąg powrotny par mokrych
Rurociąg spustowy odtajania gorącymi parami
Rurociąg odszraniania gorącymi parami
Główny rurociąg odtajania gorącymi parami
Przewód ssawny LT

Spare Parts

Moduł funkcyjny, SVA-S 15-20 Top

SVA-S 15-20 top complete h. wheel, Used for product: SVA-S 15

Części uszczelniające

Type: Inspection kit

Repair Kit, REG 15-20;SCA 15-20;SVA 15-20

Repair kit for SVL DN 15-20

Overhaul kit, SVA 15-20

SVA Overhaul kit DN 15-20