Zawór manometru, SNV-ST
Zawór manometru, SNV-ST

Opis produktu: Zawór iglicowy odcinający

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.44 Kg
Masa netto 0.38 Kg
EAN 5702428179355

 

Akcesoria produktu Akcesoria SNV
Grupa płynu I
Kategoria PED Art. 4, par. 3
Kierunek Pod kątem
Kierunek przepływu Przepływ dwukierunkowy
Liczba sztuk w opakowaniu 12 pc
Maks. ciśnienie robocze [bar] 52 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 754 psig
Malowany barwną farbą Cr3 / TLP
Materiał korpusu Stal
Materiał połączenia Stal
Możliwość serwisu Części zamienne SNV
Nazwa produktu Zawór manometru
Opis Shut-off and regulating valves
Opis SNV-ST
Opis produktu Zawór iglicowy odcinający
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar przyłącza wlotowego [cal] 1/4
Rozmiar przyłącza wylotowego [mm] 6 mm
Standard połączenia ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Typ przyłącza wlotowego NPT
Typ przyłącza wylotowego Pierścień zacinający
Wersja zaworu Wersja standardowa
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny Zewnętrzny
Wyposażenie Kołpak
Zakres temperatury [°C] [Max.] 150 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] -60 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 302 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] -76 °F