Certyfikaty, aprobaty |
EAC LLC CDC TYSK |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
34 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
500 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria TXV |
Czynnik |
R134a/R513A |
Części w komplecie |
Opaska do mocowania czujnika |
Długość kapilary [cal] |
31 in |
Długość kapilary [mm] |
800 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Figura |
Kątowy |
Grupa produktów |
Press. and temp. regul. valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategoria cieczy |
2 |
Kategoria PED |
Art. 4, par. 3 |
Kierunek przepływu przez zawór |
Wygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa |
Materiał korpusu |
Stal nierdzewna |
Materiał przyłącza |
Bimetal stal/miedź |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
45 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Product Name Description |
Regulator upustu gorącego gazu |
Przegrzanie statyczne (SS) [°C] |
2 °C |
Przegrzanie statyczne (SS) [°F] |
3.6 °F |
Przepływ |
W jednym kierunku |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar dyszy |
9 |
Rozmiar wlotu [mm] |
10 mm |
Rozmiar wylotu [mm] |
12 mm |
SCIP dossier no. |
07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
SCIP dossier product name |
TU/TC |
Serwis |
Brak |
Typ przyłącza wlotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ przyłącza wylotowego |
Do lutowania, ODF |
Typ, wersja |
TUH |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ustawianie wartości przegrzania |
Regulowany |
Wydajności dysz [kW] |
1.8 kW |
Wydajności dysz [TR] |
0.5 TR |
Wyrównywanie ciśnienia |
Wewnętrznie wyrównany |
Zakres nastawy, maks. [°C] |
10 °C |
Zakres nastawy, maks. [°F] |
50 °F |
Zakres nastawy, min. [°C] |
-1 °C |
Zakres nastawy, min. [°F] |
30 °F |