Wziernik, SGI 6
014-0007
Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Rozmiar wlotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wlotowego: Śrubunek, Rozmiar wylotu [mm]: 6.00, Typ przyłącza wylotowego: Śrubunek
Masa brutto | 0.13 kg |
Masa netto | 0.09 kg |
EAN | 5702422024071 |
Masa brutto | 0.13 kg |
Masa netto | 0.09 kg |
EAN | 5702422024071 |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria ogólne |
Czynnik | R22 |
Grupa produktów | Wzierniki |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Nazwa produktu | Wziernik |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 IN |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/4 IN |
Rozmiar wylotu [mm] | 6 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Typ, wersja | SGI 6 |
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik I |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -50 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 175 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -58 °F |
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 150 ppm |
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 250 ppm |
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 300 ppm |
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 500 ppm |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 35 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 500 psig |
Cześći zamienne | Akcesoria ogólne |
Czynnik | R22 |
Grupa produktów | Wzierniki |
Materiał korpusu | Mosiądz |
Materiał przyłącza | Mosiądz |
Nazwa produktu | Wziernik |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 pc |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Rozmiar wlotu [cal] | 1/4 IN |
Rozmiar wlotu [mm] | 6 mm |
Rozmiar wylotowy [cal] | 1/4 IN |
Rozmiar wylotu [mm] | 6 mm |
Serwis | Brak |
Typ przyłącza wlotowego | Śrubunek |
Typ przyłącza wylotowego | Śrubunek |
Typ, wersja | SGI 6 |
Wlot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
Wskaźnik wilgotności | Wskaźnik I |
Wylot wewnętrzny/zewnętrzny | Zewnętrzny |
Zakres temperatury [°C] [Maks.] | 80 °C |
Zakres temperatury [°C] [Min.] | -50 °C |
Zakres temperatury [°F] [Maks.] | 175 °F |
Zakres temperatury [°F] [Min.] | -58 °F |
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 150 ppm |
Zielony: maks. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 250 ppm |
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 25°C | R22: 300 ppm |
Żółty: min. zawartość wilgoci skrapl. 43°C | R22: 500 ppm |