B20
077B2021
Typ, wersja: B20, Strona ciepła - załączenie [°C]: -17.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23.0, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30.0, Długość kapilary [mm]: 1200
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Typ, wersja: B20, Strona ciepła - załączenie [°C]: -17.0, Strona ciepła - wyłączenie [°C]: -23.0, Strona zimna - wyłączenie [°C]: -30.0, Długość kapilary [mm]: 1200
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.08 kg |
EAN | 5702424006167 |
Masa brutto | 0.08 kg |
Masa netto | 0.08 kg |
EAN | 5702424006167 |
Certyfikaty, aprobaty |
BEAB C UR US CE EAC LLC CDC TYSK |
Długość kapilary [mm] | 1200 mm |
Grupa produktów | Mechanical Cold Controls |
Nazwa produktu | Termostat |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 pc |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie przemysłowe |
Regulacja pozycji | CIEPŁY |
Strona ciepła - sygnał różnica [°C] | 3 °C |
Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -23 °C |
Strona ciepła - załączenie [°C] | -17 °C |
Strona zimna - sygnał załączenia [°C] | -19.2 °C |
Strona zimna - wyłączenie [°C] | -30 °C |
Strona zimna - załączenie [°C] | -22.7 °C |
Typ, wersja | B20 |
Wyregulowany przy ciśnieniu [mm Hg] | 760 mmHg |
Zaciski | 6,3 X 0,8 MM ALL |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] | 65 °C |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] | -25 °C |
Certyfikaty, aprobaty |
BEAB C UR US CE EAC LLC CDC TYSK |
Długość kapilary [mm] | 1200 mm |
Grupa produktów | Mechanical Cold Controls |
Nazwa produktu | Termostat |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 100 pc |
Opakowanie, rodzaj | Opakowanie przemysłowe |
Regulacja pozycji | CIEPŁY |
Strona ciepła - sygnał różnica [°C] | 3 °C |
Strona ciepła - wyłączenie [°C] | -23 °C |
Strona ciepła - załączenie [°C] | -17 °C |
Strona zimna - sygnał załączenia [°C] | -19.2 °C |
Strona zimna - wyłączenie [°C] | -30 °C |
Strona zimna - załączenie [°C] | -22.7 °C |
Typ, wersja | B20 |
Wyregulowany przy ciśnieniu [mm Hg] | 760 mmHg |
Zaciski | 6,3 X 0,8 MM ALL |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] | 65 °C |
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] | -25 °C |