Sterownik mebla/pomieszczenia (EEV), AK-CC55 Compact
Sterownik mebla/pomieszczenia (EEV), AK-CC55 Compact

084B4081

Cechy produktu: Zgodny z CO2; Sygnał PE; Regulacja wtrysku S2, Typ transmisji: MODBUS, Rodzaj opakowania: Opakowanie zbiorcze, Liczba sztuk w opakowaniu: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.4 kg
Masa netto 0.23 kg
EAN 5702428523615

 

Aprobaty C-TICK
CE
Cechy produktu Zgodny z CO2
Pe przetwornik ciśnienia
Regulacja wtrysku Pe-S2
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja TXV/AKV, Pe, 3 Relays
Grupa produktów Sterowniki parownika i regulacja temperatury
Liczba sztuk w opakowaniu 10 pc
Maks. liczba parowników 1 pc
Miejsce stosowania Automatyka chłodnicza
Napięcie zasilania [V] AC 115 V
Nazwa produktu Sterownik mebla/Komory (EEV)
Podłączenie czujnika Zaciski śrubowe
Produkt identyczny 084B4181
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Typ AK-CC55 Compact
Typ przetwornika ciśnienia Ratiometryczny
Typ regulatora Sterownik mebla Kompaktowy
Typ transmisji MODBUS
Typ wspieranych czujników NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
Typ zaworu AKV/TEV
Wbudowany moduł komunikacji MODBUS
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 5 pc
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 1 pc
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 4 pc
Wyjście analogowe (AO) 1 pc
Wyposażenie
Wyświetlacz z przodu Brak
Zużycie energii [VA] 5 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality