Elektroniczne sterowanie zaworami, EKE 400
Elektroniczne sterowanie zaworami, EKE 400

080G5004

Typ transmisji: MODBUS; RS485, Cechy produktu: Brzęczyk; Zegar czasu rzeczywistego

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.64 kg
Masa netto 0.01 kg
EAN 5702428546195

 

Akcesoria produktu Electron. control accessories
Aprobaty C UR US
CE
EAC
Brzęczyk Tak
Cechy produktu Brzęczyk
Zegar czasu rzeczywistego
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Dostarczany wraz z zestawem złączek Tak
Funkcja Cooling, Hot Gas Defrost
Grupa produktów Elektroniczne sterowanie zaworami
Język produktu chiński
Angielski
portugalski
hiszpański
Liczba sztuk w opakowaniu 12 pc
Miejsce stosowania Flooded evaporators
Montaż Szyna DIN
Możliwość serwisu Brak
Napięcie zasilania [V] DC [Maks.] 60 V
Napięcie zasilania [V] DC [Min.] 20 V
Nazwa produktu Evaporator and room control
Pobór mocy [W] 10 W
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Stopień ochrony obudowy IP20
Supply voltage [V] DC [Max] 60 V
Supply voltage [V] DC [Min] 20 V
Typ EKE 400
Typ transmisji MODBUS
RS485
Typ wyświetlacza LED graphic
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 8 pc
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 8 pc
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 8 pc
Wyjście analogowe (AO) 4 pc
Wyposażenie Zawiera przyłącza
Wyświetlacz - opcjonalny Z przodu Opcja: MMIGRS2
Wyświetlacz z przodu Tak
Zegar czasu rzeczywistego Tak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality