Regulator przegrzania, EKE 1B
Regulator przegrzania, EKE 1B

080G5350

Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 2, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.25 kg
Masa netto 0.13 kg
EAN 5702428964326

 

Analog inputs type Voltage
Battery back-up [V] DC [Max] 24 V
Battery back-up [V] DC [Min] 18 V
Cechy produktu Alarm management
Capacity signal from master
Defrost Sequence
Ext reference, temp/SH control
Limitation functions
Manual operation
Preset OD
Reversible system with 1 EXV
Service mode
Start up
Superheat reference
Valve driver: Reference of OD
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Enclosure rating note IP40 for Housing
Further information Shared power supply
Signal share via hardwire
Gateway option MMIMYK
Grupa produktów Elektroniczne sterowanie zaworami
Język produktu chiński
Angielski
francuski
niemiecki
włoski
portugalski
rosyjski
hiszpański
Liczba czujników temperatury 2
Montaż Szyna DIN
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Napięcie zasilania [V] DC 24 V
Narzędzia programistyczne Koolprog
Nazwa produktu Regulator przegrzania
Number of pressure sensors 1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 16 pc
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Pressure sensor support Ratiometric 0.5 - 4 V DC
Serwis Brak
Temp. sensor configuration S2 and S3 or S4
Typ transmisji Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Typ wspieranych czujników NTC10000
Typ zaworu ETS 100
ETS 25
ETS 50
ETS 6
Typ, wersja EKE 1B
Wejścia analogowe (AI) [szt.] 2 pc
Wejścia cyfrowe (DI) [szt.] 2 pc
Wyjścia cyfrowe (DO) [szt.] 1 pc
Wyposażenie
Wyświetlacz - opcjonalny MMIGRS2
Wyświetlacz z przodu Brak

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality