ePTC STARTER 220V 25ohm type S-V 4,8mm
ePTC STARTER 220V 25ohm type S-V 4,8mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.04 Kg
Masa netto 0.04 Kg

 

Alt. rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 25 Ohm
Model sprężarki FR
Napięcie [V] 230 V
Opis ePTC STARTER 220V 25ohm type S-V 4,8mm
Opis e-PTC starter
Oznaczenie typu ePTC RSCR 4,8 mm
Rezystancja uzwojenia pomocniczego (uzwojenie rozruchowe) sprężarek 1-fazowych [Ohm] 25 Ohm
Rozmiar przyłącza [cal] 3/16 cal.
Rozmiar przyłącza [mm] 4.8 mm