Certyfikaty, aprobaty |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
45 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
653 psig |
Ciśnienie rozrywające [bar] |
200 bar |
Ciśnienie rozrywające [psig] |
2900 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria do wyłączników |
Czynnik |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R513A R1234ze(E) R134a |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Dolne ciśnienie przełączenia [bar] |
21 bar |
Dolne ciśnienie przełączenia [psi] |
305 psi |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcja, przełączanie styków |
Auto |
Grupa produktów |
Switches and thermostats |
Górne ciśnienie przełączenia [bar] |
29 bar |
Górne ciśnienie przełączenia [psi] |
421 psi |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Montaż |
Vertical +/- 45º |
Obciążalność styków |
AC=6 A, 250 V |
Obudowa |
ZWYKŁY |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
300 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
Podłączenie elektryczne |
Złącza płaskie |
Product Name Description |
Miniaturowy presostat |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi |
Rurka miedziana (końcówka = 7 mm) |
Przyłącze ciśnieniowe, typ |
Do lutowania, ODM |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar przyłącza ciśnienia [mm] |
6 mm |
SCIP dossier no. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Serwis |
Brak |
Stopień ochrony |
IP40 |
System styków |
SPST(NC) |
Temperatura medium, maks. [°C] |
135 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
275 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-55 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-70 °F |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] |
85 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] |
185 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] |
-30 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] |
-20 °F |
Typ, specyfikacja |
ACB-2UB59 |
Typ, wersja |
ACB |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Zakres ciśnienia |
Wysokie ciśnienie |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |