Optyma™, OP-MCGC003TLA00G
Optyma™, OP-MCGC003TLA00G

Oznaczenie typu: Condensing Units, Typ: Optyma™, Oznaczenie modelu: OP-MCGC003TLA00G, Czynniki chłodnicze: R134a; R513A, Zastosowanie w branży: Średnie ciśnienie ssania, Liczba faz (sprężarka): 1

Szczegóły produktu

Masa brutto 12 Kg
Masa netto 12.32 Kg
EAN 5702428566339

 

Czynniki chłodnicze R134a
R513A
Kod zasilania G
Liczba faz (sprężarka) 1
Liczba faz (wentylator) 1
Liczba wentylatorów 1
Moc wyjściowa wentylatora przy 50 Hz [W] 5 W
Moc wyjściowa wentylatora przy 60 Hz [W] 5 W
Model sprężarki TL3GX
Napięcie przy 50 Hz [V] 220 V
Napięcie przy 50 Hz [V] [Maks.] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 50 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Napięcie wentylatora przy 60 Hz (maks.) [V] [Max] 240 V
Napięcie wentylatora przy 60 Hz (maks.) [V] [Min] 220 V
Natężenie dźwięku przy 50 Hz [dB(A)] 52 dBA
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzenia CE
EAC
Opis OP-MCGC003TLA00G
Opis Optyma™
Oznaczenie modelu OP-MCGC003TLA00G
Oznaczenie typu Condensing Units
Pobór mocy wentylatora przy 50 Hz [W] 27 W
Pobór mocy wentylatora przy 60 Hz [W] 24 W
Przepływ powietrza przy 50 Hz [m³/h] 300 m3/h
Prąd wentylatora przy 50 Hz [A] 0.19 A
Prąd wentylatora przy 60 Hz [A] 0.17 A
Region Afryka
Azja
Europa
Bliski Wschód
Pacyfik
Technologia Tłokowa
Typ skraplacza BG_1
Wersja A00
Wielkość śmigła wentylatora [mm] 172 mm
Zasilanie sprężarki [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zasilanie wentylatora [V/Ph/Hz] 230/1/50
Zastosowania: HBP
MBP
Zastosowanie w branży Średnie ciśnienie ssania

Accessories

Osłona wentylatora

Osłona wentylatora

Spare Parts

Typ: Akcesoria