Termostatyczny zawór wodny, AVTA 10
Termostatyczny zawór wodny, AVTA 10
Ten produkt jest niedostępny w tym sklepie. Prosimy skontaktować się z lokalnym Działem Obsługi Klienta.
Customer Service Center

Nazwa produktu: Termostatyczny zawór wodny, Typ: AVTA 10, Typ połączenia: G, Połączenie wewnętrzne / zewnętrzne: Wewnętrzne, Wartość Kv [m³/h]: 1.400, Typ napełnienia: Uniwersalność

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.69 kg
Masa netto 1.29 kg
EAN 5702423016655

 

Akcesoria produktu Akcesoria ogólne
Akcesoria zaworu wodnego
długość kapilary [in] 78 3/4 in
Długość kapilary [mm] 2000 mm
Grupa produktów Zawory wodne
Kierunek przepływu Zgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Konfiguracja otwarcia Otwierany przy wzroście temperatury czujnika
Liczba sztuk w opakowaniu 10 pc
Maks. ciśnienie czujnika [bar] 25 bar
Maks. ciśnienie czujnika [psig] 362.6 psig
Maks. ciśnienie próbne [bar] Pe 25 bar
Maks. ciśnienie próbne [psig] 362.6 psig
Maks. ciśnienie robocze [bar] 16 bar
Maks. ciśnienie robocze [psig] 232 psig
Maks. temperatura czujnika [°C] 57 °C
Maksymalna temperatura czujnika [°F] 134.6 °F
Materiał korpusu Mosiądz
Mechaniczna różnica załączeń [bar] [Min.] 0 bar
Medium Czynniki neutralne
Możliwość serwisu Części zamienne zaworu wodnego
Nazwa produktu Termostatyczny zawór wodny
Nazwa rodziny produktów AVTA
Opis produktu Zawór termostatyczny
Połączenie wewnętrzne / zewnętrzne Wewnętrzne
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar dyszy [mm] 10 mm
Rozmiar dławnicy rurki kapilarnej [cal] 3/4
Rozmiar przyłącza [cal] 3/8
Rozmiaru dyszy (frakcja) [cal] 2/5 in
Różnica ciśnień [bar] [Max.] 10 bar
Różnica ciśnień [psi] [Maks.] 145 psi
Różnica ciśnień [psi] [Min.] 0 psi
Standard połączenia ISO 228-1
Standardowe uszczelnienie rurki kapilarnej ISO 228-1
Typ AVTA 10
Typ dławnicy rurki kapilarnej G
Typ napełnienia Uniwersalność
Typ połączenia G
Uszczelnienie rurki kapilarnej Wew/Zew Wewnętrzne
Wartość Cv [gal/min] 1.6 gal/min
Wartość Kv [m³/h] 1.4 m3/h
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] 23/32 x 8 1/4 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
Zakres temperatur czynnika [°C] [Max.] 130 °C
Zakres temperatur czynnika [°C] [Min.] -25 °C
Zakres temperatur czynnika [°F] [Maks.] 266 °F
Zakres temperatur czynnika [°F] [Min.] -13 °F
Zakres temperatury [°C] [Max.] 30 °C
Zakres temperatury [°C] [Min.] 0 °C
Zakres temperatury [°F] [Maks.] 86 °F
Zakres temperatury [°F] [Min.] 32 °F
Zatwierdzenie EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS Chiny

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi