Cewka elektromagnetyczna, BZ240C
Cewka elektromagnetyczna, BZ240C

018F4704

Nazwa produktu: Cewka elektromagnetyczna, Typ: BZ240C, Stopień ochrony obudowy: IP65, Przyłącze cewki: Przewód, Rozmiar siłownika: 13.5 mm

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.99 kg
Masa netto 0 kg
EAN 5702428890519

 

Akcesoria produktu Akcesoria cewki elektromagnetycznej
Aprobaty ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Długość kabla [cal] 354 in
Długość kabla [m] 9 m
Enclosure rating Nema (~) 4
Grupa produktów Zawory elektromagnetyczne
Kolor Niebieski
Liczba sztuk w opakowaniu 12 pc
Mocowanie cewki Zatrzask
Możliwość serwisu Brak
Napięcie zasilające 50 Hz Maks. [V] 230 V
Napięcie zasilające 60 Hz Maks. [V] 240 V
Nazwa produktu Cewka elektromagnetyczna
Nazwa programu części EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Oznaczenie typu BZ240C
Pobór mocy 50 Hz [VA] 18 VA
Pobór mocy 60 Hz [VA] 16 VA
Pobór mocy [W] 50Hz 9 W
Pobór mocy [W] 60Hz 8.5 W
Połączenie elektryczne Przewód
Przekrój przewodu [mm2] 3 x 0.75 mm2
Przyłącze cewki Przewód
Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze
Rozmiar siłownika 13.5 mm
Stopień ochrony obudowy IP65
Test ATEX II 2G Ex mb IIC T4 Gb
-40°C < Ta < +45°C
Typ BZ240C
Uwagi do przyłącza elektrycznego Okablowanie uziemienia > 4 mm2
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] 100 %
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] 0 %
Zakres temp. otoczenia [°C] [Maks.] 45 °C
Zakres temp. otoczenia [°C] [Min.] -40 °C
Zakres temp. otoczenia [°F] [Maks.] 113 °F
Zakres temp. otoczenia [°F] [Min.] -40 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality